Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCO - 1552256

Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali, 4-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie D, Montaż na ściance przedniej, z pozycjonowaniem, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552256
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 35 (C-2-2017)
GTIN 4046356153454
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,024 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij