dławnica gwintowana do obudowy - SACC-M12-SCO NUT - 1552243

Złącze śrubowe obudowy M12 SPEEDCON do wkładek styków żeńskich M12, z o-ringiem do wszystkich uchwytów styków THR i lutowanych na fali, współpracujących z SPEEDCON

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
  • Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552243
Jednostka opakowania 60 pcs
Minimalne zamówienie 60 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 258 (C-2-2013)
GTIN 4046356162111
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 79070000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij