Przepust ścienny - SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCO - 1551914

Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 8-polowy, M12-SPEEDCON, montaż na ściance tylnej/na gwincie M12, ze skrętką TPE 0,5 m, 8 x 0,25 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Popularne układy pinów do przesyłania sygnałów i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1551914
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 43 (C-2-2017)
GTIN 4046356161978
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij