Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-931 - 1551587

Wbudowany wtyk systemu magistralnego, Ethernet, 4-polowy, M12 SPEEDCON, ekranowany, kod D, montaż od wewnątrz/na gwincie M16, z kablem magistralowym 2 m, 2 x 2 x 0,2 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1551587
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356153584
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,140 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij