dławnica gwintowana do obudowy - SACC-M12-SCO PLUG - 1551493

Złącze śrubowe obudowy M12 SPEEDCON do wkładek styków męskich M12, z o-ringiem do wszystkich uchwytów styków THR i lutowanych na fali, współpracujących z SPEEDCON

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
  • Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1551493
Jednostka opakowania 60 pcs
Minimalne zamówienie 60 pcs
Strona katalogu Strona 258 (C-2-2013)
GTIN 4046356153645
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 79070000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij