Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180-THR - 1551451

Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali, 4-bieg., Gniazdo, proste, kodowanie D, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
  • Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
  • Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
  • Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
  • Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1551451
Jednostka opakowania 60 pcs
Minimalne zamówienie 60 pcs
Strona katalogu Strona 257 (C-2-2013)
GTIN 4046356153676
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij