Kabel systemowy magistrali - SAC-4P-M 8MR/20,0-950 - 1550892

Kabel systemowy magistrali, INTERBUS, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki kątowe M8, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 20 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Kable systemowe na napięcia zasilania i sygnału magistralnego
  • Kabel mocy do napięcia urządzeń wykonawczych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1550892
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 222 (C-6-2017)
GTIN 4046356151429
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,800 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij