Wtykana złączka systemowa magistrali - SACC-M12MR-5SC SH DN - 1549803

Wtykana złączka systemowa magistrali, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kod. A, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Złącze sprężynowe: pewnie połączenie również w przypadku uderzenia i wibracji spowodowanej dużymi siłami stykowymi
  • Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1549803
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 283 (PC-2009)
GTIN 4046356149020
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,043 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij