Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB 4-3 L QO-0,34 PUR/ - 1548503

Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, Wskaźnik stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PCW, długość przewodów: 0,5 m ... 50 m, ekranowanie: nie

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
  • Elastyczne, zdecentralizowane wiązkowanie sygnałów w przewodzie głównym
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
  • Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
  • Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały oraz zmienna długość kabla

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1548503
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 272 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,258 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij