Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB- 4/4-C QO-0,34 - 1548419

Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie gniazd: podwójne, Wskaźnik stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykowe złącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
  • Elastyczne, zdecentralizowane wiązkowanie sygnałów w przewodzie głównym
  • Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe
  • Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
  • Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1548419
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 272 (C-2-2017)
GTIN 4046356142885
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,218 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij