Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-6P-MICMR/.../... - 1547287

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 6-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe 1/2"-20UNF, Kodowanie C, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla
  • Dopasowane: Złącze wtykowe wielkości 1/2"-20UNF z kodowaniem C na rynek północnoamerykański

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1547287
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 100 (PC-2007)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij