Kabel systemowy magistrali - SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - 1543294

Kabel systemowy magistrali, INTERBUS, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Kabel mocy do napięcia urządzeń wykonawczych
  • Kable systemowe na napięcia zasilania i sygnału magistralnego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1543294
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 222 (C-6-2017)
GTIN 4046356097451
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,101 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij