Złącze wtykowe - SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO - 1542952

Złącze wtykowe, 4-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, Złączki śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg7, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1542952
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 20 (C-2-2017)
GTIN 4046356097680
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,023 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij