Złącze wtykowe - SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH - 1542884

Złącze wtykowe, 3-bieg., ekranowany, Wtyki proste M8, kod. A, Złączki śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 3,5 mm ... 5,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
  • Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1542884
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 15 (C-2-2017)
GTIN 4046356097826
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij