Obiektowe złącze wtykowe AC - PV-AC-FC-F-S/3-2,5-6 - 1446142

Złącze okrągłe (po stronie przewodu), Obiektowe złącze wtykowe AC, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, prąd obliczeniowy: 25 A, Rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 18 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1446142
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356624374
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij