Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-ZSCO LS - 1445680

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1445680
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356583770
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij