Przepust ścienny - Q 1,5/3L180/13KU-DSI BK - 1444623

Zdjęcie przedstawia wersję w kolorze zielonym

Przepust ścienny, do montażu na ściance wewnętrznej z przyłączem do lutowania zanurzeniowego, długość kołka: 3,8 mm, Ø otworu 3-polowego = 20,8 mm - 0,3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1444623
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356562065
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij