Kabel mocy - SAC-5P- 5,0-430/MINFS PWR - 1443323

Kabel mocy, 5-bieg., PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste 7/8"-16UNF, długość kabla: 5 m, przekrój żyły 1,5 mm², dla zasilania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wytrzymałe złącza wtykowe wielkości 7/8"-16UNF
  • Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1443323
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1FDA -
Strona katalogu Strona 278 (C_4_2015)
GTIN 4046356536882
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 861,300 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij