Gniazdo do wbudowania systemu magistrali - SACCBP-FSB-2CON-PG9/2,0-910SCO - 1437465

Wbudowany styk żeński magistralny systemowy, PROFINET, 2-polowy, M12, ekranowany, kodowanie B, SPEEDCON, montaż na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z kablem magistrali 2,0 m, 2x 0,25 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1437465
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCED -
Strona katalogu Strona 426 (C_2_2019)
GTIN 4046356457590
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 140,200 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij