Złącze wtykowe - SACC-M 8FR-3CON-SH - 1436479

Złącze wtykowe, Uniwersalny, 3-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowy M8, Kodowanie A, Przyłącze lutowane, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 3,5 mm ... 5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1436479
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF2BJA -
Strona katalogu Strona 18 (C_2_2019)
GTIN 4046356436403
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 26,960 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij