Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/B-1L-Z SCO - 1435344

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 0,6 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wytrzymałe zaworowe złącze wtykowe z diodą zenera jako układem ochronnym
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1435344
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1DLA -
Strona katalogu Strona 228 (C_2_2019)
GTIN 4046356413657
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 50,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij