Kabel systemowy magistrali - SAC-2P-961/... - 1434620

Kabel systemowy magistrali, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kb/s), PROFIBUS PA (31,25 kb/s), 2-bieg., PCW, niebieski 5015, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m), Obszar Ex

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1434620
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1LEA -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 421 (C_4_2015)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444991
Kraj pochodzenia MX (Meksyk)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij