Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-M12MR/2,0-PVC B-L - 1431610

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowe M12, A - standard, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Nasze przewody PCW do średnich obciążeń mechanicznych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1431610
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356506298
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij