Wtykana złączka systemowa magistrali - SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - 1430420

Wtykana złączka systemowa magistrali, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowy M12, Kodowanie B, Złączki śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
  • Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1430420
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF2CBA -
Strona katalogu Strona 422 (C_2_2019)
GTIN 4046356321501
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 69,000 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij