Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - 1429075

Wbudowany styk męski magistralny systemowy, VARAN, 6-polowy, M12, ekranowany, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, z kablem magistrali 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1429075
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCEC -
Strona katalogu Strona 324 (PC_2011)
GTIN 4046356323031
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 183,500 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij