Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEH - 1426184

Rysunek przedstawia standardowy

Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Wtyki, M12, T - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,8 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1426184
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQEAA -
Minimalne zamówienie 20 pcs
GTIN 4055626449241
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 71,500 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij