Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-30,0-PVC/M12FR SH VA - 1426094

jak na rysunku, ale z radełkowaniem VA

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 30 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1426094
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CJA -
GTIN 4055626444437
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 680,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij