Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-8P-M12MS/0,25-PUR 0,08 SN - 1426042

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kod. A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 0,25 m, wolny koniec 80 mm, żyły na 5 mm odizolowane i ocynowane

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1426042
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CFA -
Minimalne zamówienie 100 pcs
GTIN 4055626437316
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,400 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij