Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-M12FSL4FEM16/0,2GR-1,5 - 1425630

Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 5-bieg., Gniazdo, M12, L - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,2 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
  • Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
  • Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1425630
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQEAB -
Strona katalogu Strona 286 (C_2_2019)
GTIN 4055626425795
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 36,900 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij