Kabel systemowy magistrali - SAC-5P-M12MS/1,5-92X/M12FSSHOD - 1425147

Kabel systemowy magistrali, CANopen®, DeviceNet™, 5-bieg., FRNC bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 1,5 m, do zastosowań na zewnątrz, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Ochrona antykorozyjna wszystkich naświetlanych części metalowych dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4404
  • Wysoka wytrzymałość: odporne na olej, promieniowanie UV, ozon i temperatury od -40°C do +105°C
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1425147
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CKD -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626385648
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 145,400 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij