Kabel mocy - SAC-4P-M12MSL/0,6-PVC/FSL - 1425102

Kabel mocy, 4-bieg., PCW, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, L kod., na Gniazdo proste M12, L kod., długość kabla: 0,6 m, do prądu stałego do 16 A / 63 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe DC do maks. 16 A i 63 V DC
  • Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie L

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1425102
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CCP -
Strona katalogu Strona 297 (C_2_2019)
GTIN 4055626384405
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 173,660 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij