Obudowa - HC-STA-B48-HHFS-1STP29-EM-AL - 1424857

Obudowa tulejowa B48, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, wysokość: 107,5 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 1x Pg29, Standard

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424857
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7APB -
Strona katalogu Strona 645 (C_2_2019)
GTIN 4055626382623
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 611,200 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij