Wtykana złączka systemowa magistrali - SACC-M12FSB-3PL SH PB - 1424696

Wtykana złączka systemowa magistrali, PROFIBUS DP (12 Mb/s), 3-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, Kodowanie B, zaciski Push-in, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe podłączanie bez narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Komfortowe podłączanie linek dzięki dźwigni
  • Szybkie i niezawodne łączenie przewodów elektrycznych
  • Elastyczne okablowanie sygnałów i danych
  • Łatwa i szybka instalacja dzięki zaciskom Push-in
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424696
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF2CFC -
GTIN 4055626376233
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 41,000 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij