Obudowa - HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - 1424635

Obudowa do zabudowy D7, do ryglowania śrubowego, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wysokość: 41,5 mm, dławnica kablowa: bez, osłona: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR, otwarte dno

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Drgania i wstrząsy: IEC 61373 / EN 50155, kategoria 1, klasa 1B
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424635
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7AAI -
GTIN 4055626375649
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 139,300 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij