Kabel mocy - SAC-5P-10,0-510/M12FSL FE - 1424620

Kabel mocy, 5-bieg., PCW, szary RAL 7001, Gniazdo proste M12, L kod., na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1,5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe DC do maks. 12 A i 63 V DC
  • Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie L

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424620
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CDP -
Strona katalogu Strona 295 (C_2_2019)
GTIN 4055626375458
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 471,130 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij