Płytka przepustu kablowego - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 10, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 6x 2 mm ... 8 mm , kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Można stosować wycięcia w ściankach ciężkich złączy wtykowych rozm. B24.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424584
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7CAX -
Strona katalogu Strona 683 (C_2_2019)
GTIN 4055626374871
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 88,300 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia FI (Finlandia)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij