Dławnica kablowa - G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG - 1424533

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z elementem wyrównującym ciśnienie i uszczelką płaską

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie. Zapobiega tworzeniu się podciśnienia w obudowie. Membrana: odporna na działanie wody i zabrudzenia

Zalety

  • redukuje powstawanie wody kondensacyjnej
  • Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie
  • Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424533
Jednostka opakowania 5 pcs
Sales key BF7DCX -
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 694 (C_2_2019)
GTIN 4055626374383
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,350 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij