Dławnica kablowa - G-INS-M16-T68N-NNES-S - 1424526

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424526
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BF7DAX -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 688 (C_2_2019)
GTIN 4055626374314
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 19,940 GRM
Numer taryfy celnej 74199990
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij