Dławnica kablowa - G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - 1424513

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424513
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BF7DCX -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626374185
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,190 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij