Dławnica kablowa - G-INS-M40-L68N-PNES-BK - 1424484

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424484
Jednostka opakowania 5 pcs
Sales key BF7DCX -
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 686 (C_2_2019)
GTIN 4055626373140
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 76,510 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij