Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-MS/1,0-PUR/M8FS SCO NLM - 1424280

Brak zdjęcia

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 1 m, Wariant klienta

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424280
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626376394
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij