Moduł wkładki stykowej - HC-M-06-PT-M - 1424225

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, styki mocy: 6, styki sterujące: 0, Styk męski, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424225
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7ACE -
Strona katalogu Strona 577 (C_2_2019)
GTIN 4055626369563
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 18,300 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij