Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/10,0 PR - 1424188

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel PROFINET typu B, włókna PCF 200/230 µm, po obu stronach obudowa metalowa Push-Pull SC-RJ/IP67, płaszcz zewnętrzny z PCW, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowanie UV, w rurze ochronnej, do układania na stałe wewnątrz budynków, długość: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Uniwersalne kable instalacyjne do układania na stałe w pomieszczeniach i na zewnątrz (bezpośrednie układanie w ziemi niedozwolone)
  • Płaszcz zewnętrzny PCW
  • z indywidualnym protokołem pomiarów
  • Dodatkowa ochrona kabli dzięki rurze ochronnej
  • Pojedyncze żyły 2,2 mm z wytrzymałego polichlorku winylu (PCV)
  • Wytrzymały przewód do stosowania w surowych warunkach otoczenia
  • PROFINET Typ B
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424188
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNACE -
GTIN 4055626373089
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 014,000 GRM
Numer taryfy celnej 85447000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij