Kabel sieciowy - VS-FSBPXS-OE-94F/1,0 - 1424148

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT6A, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wbudowywane gniazdo M12, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16 na wolnej końcówce, Line, długość 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424148
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCED -
Strona katalogu Strona 403 (C_2_2019)
GTIN 4046356692625
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 73,600 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij