Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - 1424136

Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Wtyki, M12, T - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424136
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQEAA -
Strona katalogu Strona 282 (C_2_2019)
GTIN 4046356693387
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 50,200 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij