Kabel mocy - SAC-4P-M12MSS/ 3,0-PUR PE SH - 1424105

Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, pomarańczowy RAL 2003, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, Kodowanie S, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m, do prądu przemiennego do 12 A / 690 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe AC do maks.12 A i 690 V AC
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie S
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Niezawodne ekranowanie mocy – 360°- ekran do redukcji obciążeń elektromagnetycznych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1424105
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CCP -
Strona katalogu Strona 289 (C_2_2019)
GTIN 4046356693103
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 468,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij