Kabel mocy - SAC-3P-M12MRS/10,0-PVC PE WD - 1423057

Kabel mocy, 3-bieg., PCW, czarny, Wtyki kątowe M12, Kodowanie S, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, do prądu przemiennego do 16 A / 230 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe AC do maks.16 A i 230 V AC
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie S

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1423057
Jednostka opakowania 25 pcs
Sales key BF1CCP -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626327341
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij