Wkładka stykowa - HC-B10-I-TPT-F - 1423018

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: B10, liczba przyłączy na biegun: 2, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², zastosowanie: Moc

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do szybkiego
    kodowania z profilem z tworzywa
  • Znaczne oszczędności czasowe podczas łączenia przewodów
  • Podwójne przyłącze przewodów na biegun
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1423018
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7ABC -
Strona katalogu Strona 543 (C_2_2019)
GTIN 4055626322711
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 62,120 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij