Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MS/5,0-B20/M12FR - 1422878

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1422878
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626317298
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij