Złącze wtykowe - SACC-M12MRX-8CT-CL SH - 1422845

Złącze wtykowe, Ethernet/PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowy M12, Kodowanie X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niezwykła kompaktowość dzięki niewielkiej przestrzeni przyłączeniowej i wysokim zagęszczeniu styków
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Bezpieczne ekranowanie: niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
  • Wytrzymałe połączenie: odpowiednie do zastosowań kolejowych, w których występują wysokie obciążenia udarami mechanicznymi i wibracjami
  • Możliwość aplikacji automatycznej
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1422845
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF2CJJ -
Strona katalogu Strona 27 (C_2_2019)
GTIN 4055626381893
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 36,500 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij